Beschreibung:

Für die gründliche Autowäsche. Schont den Lack und verleiht strahlenden Glanz. Beseitigt mit waschaktiven Substanzen rückstandslos Staub sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Biologisch abbaubar.

Einsatzgebiet:

Zur gründlichen und schonenden Reinigung von Lackoberflächen.

Anwendung:

Vor der Anwendung grobe Verschmutzungen mit Hochdruck bzw. scharfem Wasserstrahl entfernen. Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend entsprechende Menge mit Wasser mischen. 40 ml (ca. 1 Kappe) sind ausreichend für 8 l Wasser. Das Shampoo mit Schwamm auf die zu reinigenden Lackflächen auftragen und verteilen. Danach gut mit Wasser abspülen und abledern.

Für die gründliche Autowäsche. Schont den Lack und gibt Glanz.


Für die regelmäßige, pflegende und schonende Autowäsche. Entfernt mühelos Schmutzrückstände. Anwendung: 40 ml reichen für 8 l Wasser. Auto mit Schwamm waschen, abspritzen, trocknen lassen und nachledern.

ghs_07

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthält Dipenten, Citral, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1545

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,68,48,38

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,105

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn