Beschreibung:

Reinigungsflüssigkeit, um intensiv, schonend und schnell Kunststoffteile-, -gewebe und -verkleidungen im Fahrzeuginnenraum zu reinigen. Entfernt gründlich Öl-, Fett-, Nikotin- und sonstige Verschmutzungen. Besonders gut geeignet zur Entfernung von Getränke-, Süßigkeits- und Nikotinrückständen.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Beseitigung von Verschmutzungen im gesamten Fahrzeuginnenraum.

Anwendung:

Autoinnraumreiniger auf die zu behandelnden Teile und Flächen aufsprühen oder mit einem feuchtem Schwamm oder Lappen reinigend auftragen. Je nach Verschmutzungsgrad einwirken, aber nicht antrocknen lassen. Anschließend mit einem sauberen feuchten Tuch nach- und trockenreiben. Bei extremen und hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Entfernt gründlich auch hartnäckige Verschmutzungen am Plastikhimmel, an Kunststoffteilen, Verkleidungen und Schiebedächern.


Besonders gut geeignet zur Entfernung von Getränke-, Süßigkeits- und Nikotinrückständen. Anwendung: Die zu reinigenden Teile kurz einsprühen und max. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen und trockenreiben, ggf. Reinigungsvorgang wiederholen. Nicht auf erhitzten Oberflächen oder in praller Sonne anwenden! Frostfrei lagern.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1547

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
6,66,46,26

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartSprühflasche Kunststoff
Gebindeinhalt500 ml
Gewicht (kg)0,575

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn