Beschreibung:

Schützt, pflegt und verschönert extrem verblasste Kunststoffteile im Kfz-Außenbereich. Sorgt in einem Arbeitsgang für umfassende Kunststoffaufbereitung. Schützt optimal vor aggressiven Umwelteinflüssen und UV-Strahlung. Silikonhaltig.

Einsatzgebiet:

Für alle Kunststoffe im Kfz-Außenbereich.

Anwendung:

Bei Verschmutzung die behandelnden Teile reinigen. Kunststoff »Wie Neu« vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weichen Lappen, Poliertuch oder Watte geben und unter leichtem Druck dünn und gleichmäßig auftragen. Kunststoff »Wie Neu« trocknen lassen und anschließend nachreiben bzw. polieren. Beim Auftrag auf angrenzende Teile sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Nicht im Autoinnenbereich und auf weichen Kunststoffen anwenden. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Pflege und Aussehen.

Verleiht ausgebleichten Kunststoffen neue Optik.

Für schwarze Kunststoffe.


Schützt, pflegt und verschönert extrem verblasste Kunststoffteile im Kfz-Außenbereich. Anwendung: siehe Piktogramme. Nicht im Kfz-Innenbereich und auf weichen Kunststoffen anwenden. Frostfrei lagern. Nicht in praller Sonne anwenden.

ghs_07

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1552

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
11,210,810,510,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,301

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn