Beschreibung:

Hochwertige Emulsion zur Pflege und Reinigung von Glatt- und Kunstleder. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders und schützt vor Schmutz und Abnutzung. Glättet ältere sowie leicht abgenutzte Lederoberflächen und verleiht ihnen seidenmatten Glanz. Wertet bei regelmäßiger Anwendung die Optik des Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und verlängert die Lebensdauer des Materials. Enthält keine Farbstoffe und kann für alle Ledertöne verwendet werden. Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen vorab mit LIQUI MOLY-Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) behandeln.

Einsatzgebiet:

Für alle Lederoberflächen im Kfz-Bereich, Lederkombis sowie Lederteile in Haushalt, Hobby und Beruf. Nicht für Rauleder geeignet.

Anwendung:

Zu behandelnde Lederflächen ggf. reinigen und trocknen lassen. Lederpflege vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und mit kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck dünn und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit auspolieren. Regelmäßige Anwendung sorgt für optimale Pflege und Aussehen. Hinweis: Nicht für Rauleder geeignet. Vor großflächiger Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Schützt Glattleder vor Brüchigkeit.

Hochwertige Emulsion zur Pflege und Reinigung von Glatt- und Kunstleder im Kfz-Bereich sowie in Haushalt, Hobby und Beruf. Anwendung: siehe Piktogramme. Nicht für Rauleder geeignet!

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1554

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,98,68,48,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,313

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn