Beschreibung:

Entfernt Silikon und Wachs von Glas-, Lack- und Chromteilen. Reinigt Autoscheiben und entfernt Wachstropfen nach der Waschstraßen-Wachswäsche. Sorgt für klare Sicht nach der Autowäsche. Schafft den richtigen Untergrund vor dem Lackieren.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Untergrundvorbereitung bei Lackierungen und zur Entfernung von Silikon- und Wachsspuren nach der Fahrzeugwäsche.

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und unter leichtem Druck dünn und gleichmäßig auftragen. Silikon- und Wachsentferner antrocknen lassen und anschließend mit sauberen und trockenen Tuch oder Polierwatte entfernen.

Reinigt Scheiben, Lack und Chromteile. Entfernt Silikon sowie Wachstropfen, entfettet und säubert den Untergrund vor dem Lackieren. Anwendung: siehe Piktogramme. Nach dem Auftragen trocken abreiben.

EUH208 Enthält Orange, süß, Extrakt, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1555

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
7,87,67,57,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,329

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn