Beschreibung:

Reinigt schnell, gründlich und schonend meist vorkommende Verschmutzungen wie Öl- und Fettrückstände, Ruß, Vogelkot, Insektenrückstände, Straßenschmutz etc. von Cabrioverdecken. Greift Kunststoffe aus Polycarbonat und Heckscheiben aus PVC auch bei häufiger Anwendung nicht an. Durch die antistatischen Komponenten wird die elektrostatische Anziehung der Schmutzteilchen vermindert, die Haftung reduziert und das Ablösen erleichtert. Am besten während der Wagenwäsche anwenden.

Einsatzgebiet:

Für alle Cabrioverdecke aus Stoff und Kunststoff.

Anwendung:

Auf die zu reinigenden Oberflächen dünn und gleichmäßig sprühen und mit Schwamm, Bürste oder Vliespapier unter leichtem Druck verreiben. Den gelösten Schmutz sowie die Reste des Cabrioverdeckreinigers anschließend mit klarem Wasser abspülen.
Hinweis: Nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder erwärmten Oberflächen anwenden!
Bei sachgemäßer Anwendung kein Angriff auf Kunststoffe, Gummi, Lacke, Textilien, Glas und Metalle.

Für alle Cabrioverdecke. Reinigt gründlich und schonend.


Cabrioverdeckreiniger am besten während der Wagenwäsche anwenden. Schnelle und gründliche Reinigung auch von hartnäckigen Verschmutzungen. Wirkt farbauffrischend und beugt der vorzeitigen Verwitterung vor. Greift Kunststoffe, Gummi, Lacke, Textilien, Glas und Metalle nicht an. Anwendung: Das nasse Cabrioverdeck einsprühen und ca. 3 Minuten einwirken lassen. Stark verschmutzte Stellen mit Bürste oder Schwamm reinigen. Mit klarem Wasser gründlich abspülen. Nicht in praller Sonne anwenden. Nicht auf dem Lack eintrocknen lassen. Frostempfindlich. Danach: Kunststoffverdecke mit LIQUI MOLY Kunststofftiefenpfleger schützen. Stoffverdecke mit LIQUI MOLY Gewebeimprägnierung behandeln.

 

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1593

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
13,613,413,212,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartSprühflasche Kunststoff
Gebindeinhalt500 ml
Gewicht (kg)0,583

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn