Beschreibung:

Für optimalen Nässeschutz. Die Gewebe bleiben geschmeidig und luftdurchlässig. Schützt vor Fleckenbildung durch Öl, Fett und Schmutz.

Einsatzgebiet:

Universell einsetzbar für textile Cabrioverdecke, Rucksäcke, Markisen, Zelte, Sportbekleidung, Sonnenschirme. Geeignet auch für Produkte mit Klimamembrane und Rauleder. Sie bleiben geschmeidig und luftdurchlässig. Schutz vor Fleckenbildung.

Anwendung:

Vor Anwendung die zu behandelnden Flächen auf Sauberkeit und Trockenheit prüfen, ggf. säubern und trocknen. Gewebeimprägnierung aus ca. 20 cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nur bei guter Belüftung anwendbar. Während dem Abtrocknen (1-3 Std.) Räume gut durchlüften.

Universell für Textilien aller Art.


Optimaler Nässe- und Fleckenschutz für textile Cabrioverdecke, Rucksäcke, Markisen, Zelte und Sportbekleidung. Auch für Rauleder und Produkte mit Klimamembrane geeignet. Textilien bleiben geschmeidig und luftdurchlässig. Anwendung: Gegebenenfalls Textilien vorher mit Cabrioverdeckreiniger von LIQUI MOLY reinigen. Farbverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Auf das trockene Gewebe aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen.

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1594

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,287,97,6

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,392

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn