Beschreibung:

Trangegerbtes, weiches und extrem saugfähiges Auto und Fensterleder. Glas, Chrom und Lack werden streifenfrei gereinigt. Nicht nass in einen Beutel stecken oder Hitze und Sonne aussetzen.

Einsatzgebiet:

Für Reinigungsarbeiten im Kfz-Bereich sowie im Haushalt.

Anwendung:

Gereinigte Oberfläche mit dem nassen und gut ausgewringtem Autonaturleder trocknen. Das Autonaturleder mehrfach in klarem, warmem Wasser ausspülen. Zum Reinigen des Leders ist ausschließlich Kernseife zu verwenden.

Zum Abledern aller Glas-, Spiegel-, Chrom- und Lackflächen. Besonders saugfähig. Reinigt flusenfrei und ohne Schlieren.


Natur Produkt. Für klares Wasser. Auch im Haushalt einsetzbar. Am Besten arbeitet das Leder, wenn es nur leicht angefeuchtet wird. Vor- und nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser auswaschen und auswringen. Bei Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung des Leders mit Kernseife. Nach Gebrauch das Leder in Form ziehen und trocknen lassen. Keiner direkten Hitze oder Sonne aussetzen.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1596

Staffelpreis in EUR pro STK:

1020
15,515,3

Verpackungseinheit (Stück)10
GebindeartBeutel Kunststoff mit Eurolochung
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)0,073

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn