Beschreibung:

Reinigt, pflegt und schützt Reifen in einem Arbeitsgang. Wertet verwitterte Reifenwände optisch auf und gibt ihnen Geschmeidigkeit und ihr ursprüngliches Aussehen zurück.


Einsatzgebiet:

Zum Reinigen, Pflegen und Aufarbeiten von Reifen. Nicht auf heißen, verchromten oder Magnesiumfelgen verwenden. Nicht für Zweiräder geeignet.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Dann den Reifenglanzschaum gleichmäßig dünn aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Eventuell mit Wasser nachspülen. Nach der Anwendung mit mäßiger Geschwindigkeit einen Bremsenfunktionstest durchführen, da ein eventueller Silikonfilm auf den Bremsscheiben zuerst entfernt werden muss, um die optimale Bremswirkung wiederherzustellen.
Reinigt, pflegt und schützt Reifen.

Wertet Reifen optisch auf und gibt ihnen Geschmeidigkeit und ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Verschmutzte Reifen lassen sich damit mühelos reinigen. Nicht für Zweiräder geeignet! Anwendung: Dose gut schütteln. Den Schaum gleichmäßig aufsprühen und einwirken lassen. Nicht auf Bremsteile sprühen!

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1609

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
11,711,511,310,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,502

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn