Beschreibung:

Löst festsitzende Schrauben und Muttern besonders schnell. Durchdringt auch engste Passungen. Unterwandert und löst Rost.

Einsatzgebiet:

Für vielfältige Anwendungen und Geräte in Betrieb, Werkstatt, Kfz sowie Haushalt und Hobby.

Anwendung:

Die zu lösenden Schrauben bzw. Muttern gut einsprühen und wie bei Rostlösern üblich, je nach Korrosionsbildung vor dem Lösen einige Zeit einwirken lassen. In Extremfällen Vorgang wiederholen.
Löst festgerostete Schrauben. Beseitigt Quietschen.
Dringt schnell ein und löst Rost und Schmutz. Unterwandert Feuchtigkeit und verfügt über gute Gleiteigenschaften. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1611

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
7,37,27,1

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt600 ml
Gewicht (kg)0,66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn