Beschreibung:

Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst.

Einsatzgebiet:

Die ausgezeichneten Eigenschaften ergeben ein weites Gebiet von Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Werkstatt, Kraftfahrzeugen und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Anwendung:

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftrag durch Tauchen, Pinseln, Wischen.
Löst festgerostete Schrauben. Beseitigt Quietschen.
Schnellrostlöser dringt schnell ein und ist rost- und schmutzlösend. Unterwandert Feuchtigkeit. Mit guten Gleiteigenschaften. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Anwendung: Sprühen mit Air-Spray-Dose (Art.-Nr. 6630), Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) oder das Auftragen kann durch tauchen, pinseln, wischen erfolgen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1612

Staffelpreis in EUR pro STK:

1224364860
43,813,613,473,35

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,343

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn