Beschreibung:

Spezialreinigungstuch zur Entfernung von Verschmutzungen auf nahezu allen Oberflächen. Glatte Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Edelstahl oder versiegelte Holzflächen erhalten eine streifen- und fusselfreie Optik. Die Reinigung erfolgt ausschließlich über die Microfaser in Verbindung mit Wasser. Eignet sich in trockenem Zustand auch hervorragend zum Auspolieren von Lackpflegemittel. Zur Reinigung bis 95 °C ohne Weichspüler waschbar.


Einsatzgebiet:

Für Reinigungsarbeiten in Gewerbe, Industrie und Haushalt.

Anwendung:

Die verschmutzte Oberfläche mit feuchtem Microfasertuch reinigen. Das Microfasertuch mehrfach in klarem, warmen Wasser ausspülen. Beim manuellen Auspolieren von Lackpflegemittel, unter kreisender Bewegung und leichtem Druck, den strahlenden Effekt des Lackes mit dem trockenen Microfasertuch herbeiführen.

• Für Gewerbe, Industrie und Haushalt.
• Ohne chemische Zusätze.
• Zum Reinigen aller glatten Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Edelstahl usw.
• Streifen- und fusselfrei.
• Keine Reinigungsmittel verwenden!
• Mit lauwarmem Wasser ausspülen und leicht feucht anwenden.
• Größe: 40 x 40 cm.
• Materialzusammensetzung: 85% Polyester, 15% Polyamid.
• Waschbar bis 95 °C (gesondert waschen).
• Keinen Weichspüler benutzen.
• Tuch nicht in den Trockner geben.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1651

Staffelpreis in EUR pro STK:

1020
4,34,2

Verpackungseinheit (Stück)10
GebindeartBeutel Kunststoff mit Eurolochung
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn