Beschreibung:

Konzentrierter, wasserverdünnbarer Entfetter und Industriereiniger. Phosphat-, silikat- und lösemittelfrei. Eignet sich hervorragend zur Wand- und Bodenreinigung sowie für den Einsatz in Hochdruck- und Sprühgeräten. Aufgrund seiner wirkungsvollen, oberflächenaktiven und biologisch abbaubaren Inhaltsstoffe ideal als Ersatz für umweltbelastende Entfetter.


Einsatzgebiet:

Zur Entfernung industrieller Verunreinigungen wie Asche, Staub und Ruß auf Stein, Beton, Fliesen, Keramik und Glasoberflächen sowie von Ölen, Fetten und Klebstoffrückständen auf diversen Metalloberflächen und von Tintenresten auf Druckpressen. Geeignet für Kunststoffe, lackierte Oberflächen und versiegelte Holzoberflächen.


Anwendung:

Kann durch Sprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürsten, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und die zu reinigende Fläche einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.


Tauchreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Den zu reinigenden Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Anwendung mit Tornador Gun (Art.-Nr. 29077):
Der Universalreiniger eignet sich hervorragend für die Anwendung mit unserer Tornador Gun (Mischungsverhältnis 1:10). Vor Gebrauch Bedienungsanleitung/Produktinformation beachten.

Hinweis:
Universalreiniger nicht konzentriert anwenden oder antrocknen lassen. Bunt- und Leichtmetalle nur kurzfristig behandeln und gut mit Wasser nachspülen. Der Reiniger wirkt stark entfettend und lässt bei wiederholt hoher Konzentration Farben verblassen. Bei empfindlichen Materialien vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
 
Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungsgebiete:
 
Reinigung von Motoren, Motorräumen, Karosserien, Türkanten, Lkw-Planen und Aufbauten: 1:5 bis 1:10
 
Entfernung von Insektenkadavern: 1:10
 
Felgenreinigung: 1:2 bis 1:5
 
Werkzeugmaschinen: 1:10 bis 1:40
 
Kunststoffverkleidungen: 1:10 bis 1:20
 
Werkstattböden und -wände (manuell): 1:20 bis 1:40
 
Straßentunnel, Begrenzungspfosten (maschinell): 1:40 bis 1:60
 
Chemische Vorwäsche in Bürstenanlagen: 1:5 bis 1:10
 
Hochdruck- und Dampfstrahlgeräte: 1:10 bis 1:20
 
Copolymere-Entwachser: 1:3 bis 1:5

Werkstattfenster, Glasscheiben: 1:500 bis 1:2.000

Photovoltaik-Anlagen (manuell): 1:10 bis 1:50

Kfz-Innenreiniger: 1:10 bis 1:50

Tornador Gun: 1:10


wasserverdünnbares Konzentrat • biologisch abbaubar
Konzentrierter, wasserverdünnbarer Entfetter und Industriereiniger. Phosphat-, silikat- und lösemittelfrei. Eignet sich hervorragend zur Wand- und Bodenreinigung sowie für den Einsatz in Hochdruck- und Sprühgeräten. Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1653

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
19,41918,718,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,137

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn