Beschreibung:

Sorgt für sportlich frische Luft. Neutralisiert unangenehme Gerüche und sorgt für angenehm frischen Duft im Wageninnenraum. Die Wirkung hält über mehrere Wochen.

Einsatzgebiet:

Pkw- und Lkw-Innenraum.

Anwendung:

Beutel öffnen und den Lufterfrischer an gewünschter Stelle aufhängen.

Wirkungsvoller Auto-Luft-Erfrischer.
Anwendung: Beutel öffnen und den Lufterfrischer an gewünschter Stelle aufhängen. Die Wirkung hält über mehrere Wochen.
Hinweis: Dies ist kein Spielzeug, sondern ein Lufterfrischer. Von Kindern fernhalten.

ghs_02ghs_07ghs_09

Achtung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1661

Staffelpreis in EUR pro STK:

25
2,2

Verpackungseinheit (Stück)25
GebindeartBeutel Kunststoff mit Eurolochung
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)0,017

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn