Beschreibung:

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente. Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit. Kupferpaste wird für höchste Temperaturen eingesetzt bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Temperatureinsatzbereich: –35 °C bis +1.100 °C.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Bauteilen. Chemische und petrochemische Industrie, Kraftwerke, keramische Industrie, Maschinen- und Fahrzeugbau. Hier speziell bei Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, Schalldämpfern, Fahrwerkteilen und Bremsanlagen*.

* Herstellervorgaben hinsichtlich kupferhaltiger Produkte beachten!


Anwendung:

Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.

Für thermisch hochbelastete Verbindungen.


Kupfer-Paste dient als Trenn- und Schmierstoff, sowie Korrosionsschutz bei Bremsen, Zündkerzen, Wärmetauscher, Auspuff usw. Gegen Festbrennen und Verschweißen. Besonders geeignet zur leichten, problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit. Temperatur-Einsatzbereich: -35° C bis +1100° C. 

ghs_09

Achtung

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1829

Staffelpreis in EUR pro STK:

48121620
30,229,729,228,127,1

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt500 g
Gewicht (kg)0,597

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn