Beschreibung:

Wasserunlösliches Hochleistungsschneidöl für Eisenmetall mittleren Kohlenstoffgehalts, mittleren Legierungsgrads und Buntmetalle. Garantiert ausgezeichnete Werkstoffoberflächen und lange Werkstandszeiten. Chlorfreie Formulierung.


Einsatzgebiet:

Bereich Automotive: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und Sägen. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl und Edelstahl.

Bereich Industrie: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, automatische Schraubenherstellung, Zahnradfräsen, Bohren, Fräsen, Sägen und zur allgemeinen Verwendung wie z. B. auf Drehbänken und Revolverdrehbänken. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl sowie Edelstahl und für die spanabhebende Bearbeitung von hochlegierten Stählen höchster Festigkeit.




ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1846

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
8,78,68,5

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,423

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn