Beschreibung:

Stark anhaftendes, mittelviskoses Spezialöl zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen. Bietet optimalen Korrosionsschutz bei der Zwischenlagerung metallischer Bauteile. Sichert durch hervorragende Schmiereigenschaften optimalen Verschleißschutz bei beweglichen Bauteilen und an Schmierstellen. Aufgrund guter Kriecheigenschaften und hohem Schutz vor Verharzung ideal zur Schmierung feinmechanischer Bauteile geeignet. Bietet gute Kunststoffverträglichkeit und die Möglichkeit, Holz zu ölen.


Einsatzgebiet:

Konserviert und schützt Maschinen, Werkzeuge, Ersatzteile und Instrumente vor Rost und Korrosion. Bietet hervorragenden Schutz bei der Zwischenlagerung von Metallteilen und Halbfertigprodukten.


Anwendung:

Kommt unverdünnt als Korrosionsschutzmittel bei Metallteilen zum Einsatz. Das gebrauchsfertige Korrosionsschutzöl kann durch Tauchen, Pinseln oder Sprühen aufgetragen werden. Durch Verdünnen mit ca. 25 % Schnellreiniger (Art.-Nr. 3319, Art.-Nr. 3333) oder 20 % Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) lässt sich die Viskosität soweit absenken, dass ein Versprühen mit unserer Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) möglich ist. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein Ölfilm mit den gewünschten Pflege- und Korrosionsschutzeigenschaften zurück. Ggf. Korrosionsschutz und Materialverträglichkeit prüfen. Der ölige Film lässt sich mit wässrig-alkalischen Reinigern (Art.-Nr. 1653) wieder gut entfernen.


Zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen.

Stark anhaftendes, mittelviskoses Spezialöl zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen. Bietet optimalen Korrosionsschutz bei der Zwischenlagerung metallischer Bauteile. Sichert durch seine hervorragenden Schmiereigenschaften optimalen Verschleißschutz bei beweglichen Bauteilen oder an Schmierstellen.


ghs_07

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthält Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze, Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol, Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-20760

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
148,2145,8143,3138,4133,4

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt5 l
Gewicht (kg)4,885

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn