Beschreibung:

Streichbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis. Geeignet als dauerhafte Karosseriedichtmasse ohne Fadenzug zur Nachbildung der OEM-Optik. Verfügt über sehr gute Streicheigenschaften und ist mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (bis zu 2 Std.) überlackierbar.

Einsatzgebiet:

Zur Abdichtung bei Reparaturen im Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau. Für Sichtnähte und normale Nähte.

Anwendung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Haftflächen mit Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) reinigen.

Vorbehandlung: Kann auf den meisten Materialien ohne Primer verwendet werden. Vorab auf jedem Untergrund einen Hafttest durchführen.

Die Überlackierung des Dichtstoffs reduziert den Zutritt von Luftfeuchtigkeit und behindert dadurch die Durchhärtung. Die maximal zulässige Bewegungsaufnahme wird in der Regel von der Lackierung begrenzt.

Streichbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis für den Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau. Geeignet als dauerhafte Karosseriedichtmasse ohne Fadenzug zur Nachbildung der OEM-Optik. Optimal zu verarbeiten, mit sehr guter Streicheigenschaft und Haftung auf vielen Materialien. Nach Aushärtung dauerelastisch.

ghs_07

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21341

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
11,410,610,3

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartKartusche Kunststoff
Gebindeinhalt310 ml
Gewicht (kg)0,586

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn