Beschreibung:

Reinigungsflüssigkeit, um Hausklimaanlagen ohne große Demontage einfach und wirkungsvoll von schlechten Gerüchen zu befreien, indem die Verdampferoberfläche gereinigt wird. Diese schlechten Gerüche werden oft von Bakterien und Pilzen verursacht. Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft.


Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Haus-Split-Klimaanlagen.


Anwendung:

Portionspackung: Eine Dose ist ausreichend für eine Klimaanlage. Sollte eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vorliegen, ist diese einzuhalten. Reinigungsflüssigkeit möglichst direkt auf die Verdampferoberfläche sprühen.

LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung:

- Kontrollieren, ob die Kondenswasser-ablauföffnungen frei sind.

- Die Klimaanlage vor der Reinigung ausschalten und von der Stromverbindung trennen

- Gitter entfernen und Verdampferoberfläche mit dem Mittel besprühen, überschüssige Flüssigkeit läuft über den normalen Ablauf der Klimaanlage ab

- Nach der Reinigung die Klimaanlage für ca. 10 Minuten trocknen lassen, anschließend kann diese wieder in Betrieb genommen werden


Zur Reinigung von Haus-Split-Klimaanlagen


Reinigungsflüssigkeit, um Hausklimaanlagen ohne große Demontage einfach und wirkungsvoll von schlechten Gerüchen zu befreien, indem die Verdampferoberfläche gereinigt wird. Diese schlechten Gerüche werden oft von Bakterien und Pilzen verursacht. Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft. Anwendung: Eine Dose ist ausreichend für eine Klimaanlage. Sollte eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vorliegen, ist diese einzuhalten.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21485

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
13,112,712,211,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,357

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn