Beschreibung:

Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Esterbasis. Speziell abgestimmt auf die extreme Beanspruchung im Sport- bzw. Renneinsatz. FIA-homologiert für den Kartsport. Verwendbar für Kraftstoffe aller Art, außer Methanol etc.

Einsatzgebiet:

Für Selbstmischung (Mischungsschmierung) in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren von Motocross- und Straßenmotorrädern, Karts, Rollern etc.

Anwendung:

Doseninhalt je nach gewünschtem Mischungsverhältnis dem Kraftstoff beigeben.

Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Esterbasis. Speziell abgestimmt auf die extreme Beanspruchung im Sport- bzw. Renneinsatz. Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren im Straßenmotorrad-, Motocross- und Kartsport. FIA-homologiert für den Kartsport. Nur für Selbstmischung (Mischungsschmierung). Anwendung: Doseninhalt je nach gewünschtem Mischungsverhältnis dem Kraftstoff beigeben.

EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21633

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
28,728,227,726,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,028

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn