Beschreibung:
Stark alkalisches, phosphatfreies und schnelltrennendes Hochleistungsreinigerkonzentrat für stark verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen. Besonders umwelt- und abwasserfreundlich durch gute biologische Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe sowie sein schnelltrennendes Verhalten.
Einsatzgebiet:
Zur schnellen und mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkremente, Insektenreste etc. Für industrielle Fertigungsstätten, Karosserie- und Fahrzeugbau, Kunststoff- und Steinindustrie, Schifffahrt und Schiffbau, Brauereiwesen und Getränkehandel, Metallindustrie und Maschinenbau, Lager- und Transportwesen, Straßen- und Wasserbau, Landwirtschaft und Haushalt. Ölabscheidergeeignet.
Anwendung:
Kann durch Versprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürsten, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.
Sprühreinigung
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.
Tauchreinigung
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.
Wischen
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.
Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungsgebiete
Industrie/Handwerk
Industrie- und Werkstattböden manuell: 1:14 bis 1:60
Industrie- und Werkstattböden maschinell: 1:14 bis 1:60
Maschinen, Anlagen und Behälter: 1:4 bis 1:35
Teppichböden: 1:14 bis 1:70
Wände, Fassaden: 1:14 bis 1:70
Fahrzeugreinigung
Grundreinigung Karosserie: 1:1 bis 1:60
Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 bis 1:14
Copolymer-Entwachsung: 1:2 bis 1:3
Insektenentfernung: 1:3 bis 1:7
Hochdruckgeräte 1:7 bis 1:18
Felgenreinigung 1:1 bis 1:6
Chemische Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Kunststoffverkleidung/Polster (kein Polycarbonat): 1:7 bis 1:35
Polster Sprühextraktionsgerät: 1:7 bis 1:14

Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 900780-21671
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 115,3 | 113,4 | 111,5 | 107,6 | 103,8 |
| 1 |
| Kanister Kunststoff |
| 20 l |
| 21,982 |