Beschreibung:

Säurehaltiger Spezialreiniger zur schnellen Entfernung starker anorganischer Verschmutzungen. Auf Basis einer starken Mineralsäure, ohne Zusatz von Flusssäure, werden selbst extreme Verschmutzungen der Felgen wie z. B. eingebrannter Bremsabrieb und hartnäckige Umweltverschmutzungen schnell, gründlich und nahezu berührungsfrei entfernt. Der Reiniger reduziert den Arbeitsaufwand bei der Felgenreinigung auf ein Minimum und ist für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen, unter Einhaltung der Einleitungsbedingungen, geeignet. Auch stärkste Verschmutzungen wie Zementschleier, Kalk oder Kesselstein etc. werden mühelos von Fliesen, Maschinen, Fahrzeugen etc. entfernt.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Reinigung und Werterhaltung von säurebeständig lackierten Leichtmetallfelgen, Stahlfelgen etc. Kann ebenso verwendet werden, um stärkste Verschmutzungen wie Zementschleier, Kalk oder Kesselstein etc. in Waschhallen, an Baufahrzeugen oder im Industriebereich zu entfernen. Ölabscheidergeeignet.

Anwendung:

Felgenreiniger sauer 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen mittels säurebeständiger Pumpsprühflasche, Pinsel oder Bürste auf die vor genässten, zu behandelten Flächen auftragen. Kurz einwirken lassen, bei Bedarf mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten und gründlich mit Wasser abspülen.
Warnhinweise: Achtung!
Nicht auf heißen Lacken oder Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden!
Nicht antrocknen lassen!
Nicht auf säureempfindlichen Stoffen wie Marmor, ungeschützten Metallen wie Zink, Aluminium anwenden.
Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen!

Säurehaltiger Spezialreiniger zur schnellen Entfernung starker anorganischer Verschmutzungen. Auf Basis einer starken Mineralsäure, ohne Zusatz von Flusssäure, werden selbst extreme Verschmutzungen der Felgen wie z. B. eingebrannter Bremsabrieb und hartnäckige Umweltverschmutzungen schnell, gründlich und nahezu berührungsfrei entfernt. Der Reiniger reduziert den Arbeitsaufwand bei der Felgenreinigung auf ein Minimum und ist für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen, unter Einhaltung der Einleitungsbedingungen, geeignet. Auch stärkste Verschmutzungen wie Zementschleier, Kalk oder Kesselstein etc. werden mühelos von Fliesen, Maschinen, Fahrzeugen etc. entfernt.

Anwendungsgebiete:

  • Säurebeständig lackierte Leichtmetallfelgen
  • Stahlfelgen
  • Waschhallen
  • Baufahrzeuge
  • Industrie

Anwendungsempfehlung:

Felgenreiniger sauer 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen mittels säurebeständiger Pumpsprühflasche, Pinsel oder Bürste auf die vor genässten, zu behandelten Flächen auftragen. Kurz einwirken lassen, bei Bedarf mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten und gründlich mit Wasser abspülen.

ghs_07ghs_05

Gefahr

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21673

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
169,6166,8164158,3152,7

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)22,782

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn