Beschreibung:

Sorgt mit seiner Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen für ausgezeichnete Waschergebnisse und strahlenden Glanz. Schützt zugleich die Bürsten vor Verschmutzung. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen.

Anwendung:

Anwendung über Dosierpumpe unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:2 (Chemie:Wasser). Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 5 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

Sorgt mit seiner Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen für ausgezeichnete Waschergebnisse und strahlenden Glanz. Schützt zugleich die Bürsten vor Verschmutzung. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen. Anwendungsempfehlung: Anwendung über Dosierpumpe unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:2 (Chemie:Wasser). Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 5 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21710

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
95,493,892,28985,8

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt25 l
Gewicht (kg)26,352

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn