Beschreibung:

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen.

Anwendung:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur. Auch zur Kaltkonservierung geeignet. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen. Anwendungsempfehlung: Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur. Auch zur Kaltkonservierung geeignet. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

ghs_07ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21713

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
281,8277,1272,4263253,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt25 l
Gewicht (kg)25,977

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn