Beschreibung:

Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität unter allen Betriebsbedingungen. Verfügt über einen sehr hohen Viskositätsindex und ermöglicht lange Wechselintervalle.

Einsatzgebiet:

Ein Schmierstoff dieser Qualität wird im Differential-Elektroantrieb von unterschiedlichen Ford- und Cadillac-Fahrzeugen gefordert.

Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.
Synthesetechnologie
Hochleistungsgetriebeöl auf Basis Synthesetechnologie. Gewährleistet hervorragende Alterungs- sowie Oxidationsstabilität und ermöglicht lange Wechselintervalle. Für Differential-Elektroantriebe in Fahrzeugen von Ford und Cadillac. Herstellervorschriften beachten!

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21755

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
16,315,815,214,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)0,942

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn