Beschreibung:

Leistungsstarkes Getriebeöl auf Basis ausgewählter Grundöle. Mit speziellen Additiven für mechanisch geschaltete Getriebe. Verschleiß- und geräuschmindernd. Hohe Druckaufnahmefähigkeit auch beim Wechsel von Leerlauf auf Volllast. Ausgezeichneter Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit. Gutes Viskositätstemperaturverhalten. Verträglich mit allen Dichtungsmaterialien.

Einsatzgebiet:

Für Außen- und Innenbordgetriebe mit normaler bis hoher Belastung. Auch für Z-Antriebe geeignet.

ghs_09

  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-25034

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    151025
    235,2231,2227,3219,5

    Verpackungseinheit (Stück)1
    GebindeartKanister Kunststoff
    Gebindeinhalt20l
    Gewicht (kg)18,994

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn