Beschreibung:

Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit, um Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen. Gewährleistet die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive wurden in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit in zahlreichen Labor- und Feldversuchen erfolgreich auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet.

Einsatzgebiet:

Für alle Automatikgetriebe geeignet.

Anwendung:

Doseninhalt vor dem Automatikgetriebeölwechsel mithilfe eines Trichters über den Messstab dem betriebswarmen Getriebeöl beimischen. Motor ca. 10 Min. in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Nach der Reinigung mit entsprechendem LIQUI MOLY-Getriebeöl Öl- und Filterwechsel durchführen. 300 ml Doseninhalt ausreichend für 6-9 l Ölvolumen. Auch in allen handelsüblichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräten verwendbar. Hierbei ist die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers zu beachten!


Entfernt störende Ablagerungen.
Sichert optimale Schaltfunktion.
Reinigt und befreit den Automatik-Ölkreislauf von Ablagerungen und Rückständen. Sichert eine optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer der Getriebe. Für alle Automatikgetriebe geeignet!
Anwendung: Doseninhalt dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikölwechsel mit Hilfe eines Trichters über den Messstab beimischen. Motor ca. 10 Minuten in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zwei mal alle Gänge durchschalten. Nach der Reinigung Öl- und Filterwechsel mit dem entsprechenden Liqui Moly-Getriebeöl durchführen. Doseninhalt ist ausreichend für 6 - 9 Liter Ölvolumen. Liqui Moly Automatik-Getriebe-Reiniger kann ebenfalls in Verbindung aller am Markt befindlichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräte verwendet werden. Hierbei die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers beachten!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-2512

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
1514,51413,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,337

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn