Beschreibung:

Zum sicheren Öffnen aller gängigen Ölfässer.
• geeignet für 2"- und 3/4"-Verschraubungen
• Material: Aluminium
• Länge: 275 mm
• Breite: 60 mm
• Schlüsselweite: 39 mm

Einsatzgebiet:


Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-29057

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
26,526,125,624,7

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartBeutel Kunststoff
Gebindeinhalt1Stk
Gewicht (kg)0,215

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn