Beschreibung:

Wachsartiges Montagemittel mit spezieller Seifenkomponente. Abgestimmt auf die wirtschaftliche, fachgerechte Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen.


Einsatzgebiet:

Zur Reifenmontage aller gängigen Rad-/ Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.


Anwendung:

Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Schwamm auf Reifenwulst auftragen. Bei Lkw- und EM-Reifen auch Felgenbett und Schrägschulterring einstreichen. Der Reifen rutscht dadurch leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Gewährleistet den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, was Voraussetzung für präzises Auswuchten ist und die spätere Demontage erleichtert. Die Vorschriften der Reifenhersteller sind zu beachten!


Zur leichten Montage und Demontage ohne Beschädigung.
Gute Gleitwirkung. Rückstandsfrei entfernbar. Verbessert die Dichtheit schlauchloser Reifen. Verhindert Reifenwanderung und Festkleben auf der Felge. Sparsam im Gebrauch. Hautfreundlich, frei von aggressiven Stoffen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3021

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
36,936,235,634,433,2

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt5 kg
Gewicht (kg)5,158

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn