Beschreibung:

Reinigt Motorräder, Motorroller, Quads und Snowmobile schnell, gründlich und schonend. Entfernt selbst festhaftenden Schmutz. Frei von umweltbelastenden Lösungsmitteln.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen usw.

Anwendung:

Zu reinigendes Fahrzeug im kalten Zustand gleichmäßig dünn einsprühen. Stark verschmutzte Stellen zusätzlich mit Bürste behandeln. Je nach Verschmutzung 5-15 Min. einwirken lassen und mit hartem Wasserstrahl gründlich abspülen. Nach Trocknung mit weichem Tuch nachreiben. Bei nachlackierten Teilen an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit (Fleckenbildung, Lackablösung) prüfen. Bei sachgemäßer Anwendung sind jedoch keine Lack- und Kunststoffschäden zu erwarten. Bei der Reinigung sind die örtlichen Vorschriften der Wasserwirtschaftsämter zu beachten.

Achtung: Nicht auf hochglanzpoliertem, unlackiertem Alu oder Magnesium bzw. unlackiertem Polycarbonat anwenden.

  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3037

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    151025
    7371,870,568,1

    Verpackungseinheit (Stück)1
    GebindeartKanister Kunststoff
    Gebindeinhalt5l
    Gewicht (kg)5,701

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn