Beschreibung:

Sprühbare Molybdändisulfid-Montagepaste auf Mineralölbasis, mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Eignet sich dank spezieller Aufbereitungsverfahren für höchste Anforderungen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Molybdändisulfid.

Einsatzgebiet:

Zur Montage, Reparatur und Wartung in allen Technikbereichen. Zudem zur Grundschmierung und Verhinderung von Einlaufschäden sowie Lebensdauerschmierung von Lagern, Gelenken und Kleinbauteilen. Speziell geeignet für kompliziert geformte Oberflächen und Bauteile.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf saubere Oberfläche dünn und gleichmäßig aufsprühen. Überschuss aus Wirtschaftlichkeitsgründen vermeiden. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Molybdändisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Zur Montage, Reparatur und Wartung.
Bildet einen trockenen, geschmeidig bleibenden Gleitfilm, der in vielen Anwendungsfällen als Dauerschmierung genügt. Verringert Reibung sowie Verschleiß und verhindert Ruckgleiten (stick-slip). Für Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Buchsen, Kerbverzahnungen, Gewindespindeln, Schraubverbindungen etc. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Molybdändisulfid. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +450 °C

Anwendung: Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf saubere, trockene Oberfläche dünn und gleichmäßig aus 20-30 cm sprühen. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3045

Staffelpreis in EUR pro STK:

1224364860
26,325,825,424,523,6

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,331

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn