Beschreibung:

Vollsynthetisches, kunststoffverträgliches Kontaktspray, abgestimmt auf Fahrzeugelektrik und Elektronik. Frei von mineralischen, tierischen, pflanzlichen Ölen und Siliconen.

Einsatzgebiet:

Zur Wartung und Pflege (Reinigen und Schützen) aller elektrischen Bauteile am Fahrzeug, wie Steck- und Klemmverbindungen, Lampensockel, Kabelverteiler, Schaltelemente, Relais, Zündverteiler, Unterbrecher, Anlasser, Lichtmaschinen, Sicherungen, Batteriepole, Antennen, Schmierung feinmechanischer Bauteile.

Anwendung:

Bauteile vor der Montage besprühen, anschließend montieren. Bei stark korrodierten Kontakten Mittel länger einwirken lassen, gelockerte Korrosionsreste mit Tuch oder Bürste abreiben.
Hinweis: Nach dem Aufsprühen 10 min. Ablüftzeit beachten, bevor das Bauteil an eine Spannungsquelle angeschlossen wird.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3110

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    16,716,115,615

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt200 ml
    Gewicht (kg)0,217

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn