Beschreibung:
Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife.
Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.
Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +120 °C
kurzzeitig bis +130 °C
Anwendung:
Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 900780-3136
Staffelpreis in EUR pro STK:
1 |
Fass Schwarzblech |
180kg |
199,400 |