Beschreibung:

Kunststoffverträgliches Spezialfett, abgestimmt auf die Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres Starten und eine längere Lebensdauer der Batterie. Bietet hohen Korrosionsschutz und unterbindet Kriechströme. Verhindert das Ansteigen des Kontaktwiderstands während des Betriebs und sorgt für einen niedrigeren Verlust als bei unbehandelten Kontakten.

Einsatzgebiet:

Speziell für Batteriepole und Anschlüsse in der Fahrzeugelektronik.

Anwendung:

Verschmutzte Bauteile reinigen und nach Zusammenfügen der Kontakte die Oberfläche behandeln.

Schützt Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation.


Für sicheres Starten sowie eine helle Beleuchtung und längere Lebensdauer der Batterie. Verhindert Säureschäden.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3140

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
32,82,7

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartTube Kunststoff
Gebindeinhalt50 g
Gewicht (kg)0,059

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn