Beschreibung:

Kunststoffverträgliches Spezialfett-Spray, abgestimmt auf die Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres Starten und eine längere Lebensdauer der Batterie. Bietet hohen Korrosionsschutz und unterbindet Kriechströme. Verhindert das Ansteigen des Kontaktwiderstands während des Betriebs und sorgt für einen niedrigeren Verlust als bei unbehandelten Kontakten.

Einsatzgebiet:

Speziell für Batteriepole und Anschlüsse in der Fahrzeugelektronik.

Anwendung:

Aerosolgebinde vor Gebrauch leicht schütteln. Verschmutzte Bauteile reinigen und nach Zusammenfügen der Kontakte die Oberfläche behandeln.

Schützt die Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation.


Für sicheres Starten sowie eine helle Beleuchtung und längere Lebensdauer der Batterie. Verhindert Säureschäden. Hinweis: Nach dem Aufsprühen 10 Min. Ablüftzeit beachten, bevor das Bauteil an eine Spannungsquelle angeschlossen wird.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3141

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
9,49,18,78,4

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,308

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn