Beschreibung:

Vollsynthetisches Kontaktpflegemittel mit fettartigem Charakter. Besonders kunststoffverträglich und frei von Silikonen. Die spezielle Formulierung aus Additiven, Syntheseöl und dem Konsistenzgeber Propylencarbonat gewährleistet einen breiten Temperatureinsatzbereich und zeigt auch nach langer Zeit keine chemischen Zersetzungserscheinungen oder Verharzungen. Erzeugt eine Schutzbarriere an elektrischen Kontakten, um Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten, auch bei elektronisch beweglichen Teilen.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung und Pflege mechanischer und elektrischer Teile in Schaltern sowie bei feinmechanischen Produkten. Silber- und Goldkontakt-verträglich. ABS-verträglich.


Anwendung:

Vor Anwendung sollten die Kontaktflächen sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. In dünner Schicht gleichmäßig auftragen.

Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vorher auf Verträglichkeit prüfen.



EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3151

Staffelpreis in EUR pro STK:

48121620
74,172,971,769,266,7

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt500 g
Gewicht (kg)0,567

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn