Beschreibung:

Vollsynthetisches Kontaktpflegemittel. Besonders kunststoffverträglich. Die spezielle Formulierung aus Additiven, Vollsyntheseöl und Konsistenzgeber gewährleistet einen breiten Temperatureinsatzbereich und zeigt auch nach langer Zeit keine chemischen Zersetzungserscheinungen und Verharzungen. Erzeugt eine Schutzbarriere an elektrischen Kontakten, um Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten, auch bei elektronisch beweglichen Teilen. Reduziert Verschleiß sowie Korrosion und unterwandert Oxid- und Sulfidbeschläge.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung und Pflege mechanischer und elektrischer Teile in Schaltern sowie feinmechanischer Produkte.

Silber- und Goldkontakt-verträglich. ABS-verträglich.


Anwendung:

Vor Behandlung sollten die Kontaktflächen sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Gleichmäßig in dünner Schicht auftragen. Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vorher auf Verträglichkeit prüfen.



EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3161

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
3393,53336,93280,43167,23054,1

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt25 kg
Gewicht (kg)26,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn