Beschreibung:

Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Reduziert durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle den Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich. Dies trägt entscheidend zur geringeren Schlammbildung sowie verbesserten Sauberkeit und Zuverlässigkeit der Hydrauliksysteme bei. Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit ermöglicht lange Ölstandzeiten (Wechselfristen). Erstklassige Verschleißschutztechnologie wirkt bei hohen und extrem hohen Lastzuständen. Bietet gutes Korrosionsschutzverhalten selbst bei Anwesenheit von Wasser. Schützt die Hydraulikkomponenten unter allen Betriebsbedingungen optimal.


Einsatzgebiet:

Für die stationäre und mobile Anwendung in Hydrauliksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen sowie Industrie- und Werkzeugmaschinen wie Spritzgussmaschinen, Stanzmaschinen, Pressen, Bagger etc., in denen mit extremen Druckbelastungen gerechnet werden muss. Durch die gute Materialverträglichkeit in den meist verwendeten Pumpensystemen in Hydraulikanlagen einsetzbar. Verwendbar mit allen mineralölverträglichen Dichtungsmaterialien und Farbanstrichen.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten. Optimale Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.



Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3298

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
114,5112,6110,7106,9103,1

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)18,194

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn