Beschreibung:

Leitungsstarkes Lithium-Komplexfett, das speziell auf die hohen Anforderungen von Achslagern in Nutzfahrzeugen und Bussen sowohl im Normal- als auch im Hochtemperaturbereich entwickelt wurde. Die blaue Farbe weist optisch auf die besondere Performance des Hightech-Schmierstoffes hin.

Einsatzgebiet:

Zur Langzeitschmierung von Wälzlagern, Radnaben, Radlagern, speziell an Nfz-Achsen sowie BPW-Aggregaten. LIQUI MOLY empfiehlt dieses Fett alternativ zum BPW-Fett.

Anwendung:

Vor der Behandlung müssen die Teile sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Für die Anwendung eignen sich unsere Lube Shuttle Systemfettpresse (Art.-Nr. 3514) und unsere Akkufettpresse 18V mit Panzerschlauch (Art.-Nr. 3513).


Langzeitfett zur Schmierung von Wälzlagern, Radnaben und Radlagern. Hervorragend geeignet in Bereichen in denen hohe Druckbelastungen sowie hohe thermische Belastungen vorliegen.


Leitungsstarkes Lithium-Komplexfett, das speziell auf die hohen Anforderungen von Achslagern, in Nutzfahrzeugen und Bussen sowohl im Normal- als auch im Hochtemperaturbereich entwickelt wurde. Die blaue Farbe weist optisch auf die besondere Performance des High-Tech-Schmierstoffes hin! Anwendung: Zur Langzeitschmierung von Wälzlagern, Radnaben, Radlagern, speziell an Nfz-Achsen sowie BPW-Aggregaten. LIQUI MOLY empfiehlt dieses Fett alternativ zum BPW-Fett. Zusätzlich empfehlen wir dieses Hochleistungsfett auch für Abschmierarbeiten im Nfz-, Bus- sowie im land- und forstwirtschaftlichen Bereich. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand. Herstellervorschriften beachten!

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP2N-30

  • Zuverlässige Schmierung
  • Erhöht die Lebensdauer der Lager

Temperatureinsatzbereich  von -30° C bis +140° C, kurzzeitig bis +180° C.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3303

Staffelpreis in EUR pro STK:

204060
8,88,68,5

Verpackungseinheit (Stück)20
GebindeartLube-Shuttle
Gebindeinhalt400 g
Gewicht (kg)0,447

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn