Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit ausgezeichnet korrosionsschützenden, rostlösenden, wasserverdrängenden Eigenschaften und hervorragender Schmierwirkung.

Einsatzgebiet:

Die hervorragenden, vielseitigen Eigenschaften ergeben breite Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Werkstatt und Hobby.

Einsatzbereiche Automotive: Löst Schraubverbindungen die durch Rost, Verharzungen und Verunreinigungen beschädigt und ungängig sind. Beseitigt Quietschen und schützt vor Korrosion. Schmiert, reinigt und schützt Türschlösser, Werkzeuge, Schaniere, Seile und Führungen.

Einsatzbereiche Industrie: Zum Schmieren und Pflegen aller Arten von Gleitschienen, Einzugsfedern, Werkzeugen und Seilzügen. Reinigt und schützt alle Werkzeuge, Maschinen, Legierungsoberflächen und Arbeitsflächen. Stoppt und verhindert Kriechströme durch gute Wasserverdrängung.


Anwendung:

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftragung durch Tauchen, Pinseln, Wischen.
Schmiert, schützt, verdrängt Wasser.
Schützt die elektrische Anlage vor Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion. Lockert festgerostete Schraubverbindungen. Erhöht die Gleitfähigkeit beweglicher Teile. Pflegt Gummi, stoppt Quietschen. Geeignet für Autos, Motorräder, Boote, in Garten, Werkstatt, Hobby und vielem mehr.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3305

Staffelpreis in EUR pro STK:

1224364860
11,2910,7310,29,699,4

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt500 ml
Gewicht (kg)0,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn