Beschreibung:

Spezialmittel zum schnellen, effektiven Entfernen hartnäckiger, umweltbelastender Ölflecken auf Werkstatt- und Garagenböden, Einfahrten, Parkplätzen usw.

Einsatzgebiet:

Bei Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Untergründen wie Asphalt, Beton, Klinker, Estrich und Keramik. Optimal auch zur Analyse von Ölverlust an Motoren.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dann senkrecht nach unten halten, mit ca. 10 cm Abstand auf die verschmutzte Stelle sprühen und 20-30 Min. einwirken lassen. Nach der Trocknungszeit die Rückstände entfernen. Vorgang ggf. wiederholen. Anwendung bei Ölverlustanalyse: Motor reinigen und trocknen. Dann den Ölfleckentferner auf die Verbindungsstellen des Motors sprühen und abtrocknen lassen. Bei undichter Stelle tritt eine Verfärbung auf.
Für saugende und nicht saugende Untergründe.
Spezialmittel zum schnellen, effektiven Entfernen hartnäckiger, umweltbelastender Ölflecken von Asphalt, Beton, Klinker usw. Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dann senkrecht nach unten halten, mit ca. 10 cm Abstand aufsprühen und 20-30 Min. einwirken lassen. Anschließend mit Besen und Schaufel aufkehren. Vorgang ggf. wiederholen. Hinweis: Ölhaltige Abfälle vorschriftsmäßig entsorgen. Nicht in den Hausmüll geben oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ghs_08ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (Hörorgane)

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3315

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
9,99,69,28,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,441

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn