Beschreibung:

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife. Mit hochwirksamen Additivpaketen sowie EP- und Haftzusätzen. Ist besonders alterungsbeständig und bietet sehr guten Korrosions- und Verschleißschutz. Spezielle Hochdruckzusätze gewährleisten den Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Anwendung:

Eignet sich speziell zur Schmierung normal belasteter Getriebe und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. In Getrieben einsetzbar, in denen besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum Tragen kommt.

  • EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-33154

Staffelpreis in EUR pro STK:

20406080
1312,812,612,2

Verpackungseinheit (Stück)20
GebindeartBeutel Kunststoff
Gebindeinhalt900g
Gewicht (kg)0,955

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn