Beschreibung:

Sprühflasche mit Handpumpe. Zum Auftragen zahlreicher Chemikalien. Universell einsetzbar durch das chemikalienbeständige Dichtungsmaterial Viton. Fassungsvermögen 0,9 l Reinigungsflüssigkeit.


Einsatzgebiet:

Universell einsetzbar zum Auftragen und Zerstäuben von Chemikalien wie Rostlöser, Schnellreiniger, Multispray, Lecksucher und Universalreiniger.


Anwendung:

Sprühflasche mit der vorgesehenen Chemikalie befüllen. Dabei max. Füllmenge von 0,9 l nicht überschreiten. Durch Auf- und Abbewegen der Handpumpe Behälter mit Druck beaufschlagen und durch Drehen der Düse das gewünschte Sprühbild einstellen. Beim Wechsel auf eine andere Flüssigkeit Behälter und Pumpe reinigen.



Pumpenkopf abschrauben und Behälter höchstens bis "max" befüllen. Pumpenkopf fest anschrauben. Pumpenhebel ca. 25-30 mal betätigen. Sprühstrahl kann durch Drehen der Düse eingestellt werden. Flasche nicht längere Zeit befüllt lagern.
Maximalinhalt: 0,9 Liter

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3316

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,325,825,424,523,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartSprühflasche Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)0,398

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn