Beschreibung:

Spezielles Konservierungs- und Korrosionsschutzprodukt auf Kunstharzbasis mit rosthemmenden Eigenschaften. Bauteile und Kabel der Elektrik, Elektronik und Zündanlage werden durch die wasserabstoßende Versiegelung geschützt. Ebenso werden Motorräume optisch deutlich aufgewertet. Nach der Trocknung entsteht eine transparent glänzender und nicht klebriger Schutzfilm.

Einsatzgebiet:

Für alle Motorräume, sowie Motoren in Pkw, Nfz, Bussen und Zweiräder.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln und bei Gebrauch senkrecht halten. Die zu behandelnden Teile gründlich mit LIQUI MOLY Motorraumreiniger (Art.-Nr. 3326) oder Universal-Reiniger (Art.-Nr. 1653) reinigen und trocknen. Motorversieglung auf die zu behandelnden Teile gleichmäßig aufsprühen.
Hinweis: Bei Kunstharz lackierten Flächen vorher an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Hochglänzender Schutzlack zur Konservierung des Motorraums. Der Motor wird wieder wie neu.
Verhindert Korrosion und ist schmutzabweisend. Schützt den Motor, Zündkabel und Aggregate vor Nässe.
Anwendung: Auf die gereinigten (mit Liqui Moly “Motorraum-Reiniger”) und trockenen Teile sprühen. Vor Gebrauch gut schütteln!

ghs_07ghs_08ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3327

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,68,48,38

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,381

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn