Beschreibung:

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen wassergekühlter Motoren. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Ebenso vorbeugend einsetzbar zur Absicherung nach einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Einsatzgebiet:

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Zweirädern. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug mindestens 10 Min. fahren. 150 ml ausreichend für bis zu 7 l Kühlflüssigkeit, 250 ml ausreichend für bis zu 10 l Kühlflüssigkeit.
Dichtet kleine Leckstellen ab.
Dichtet Haarrisse und Lecks im Kühlsystem wassergekühlter Motoren sofort vollständig ab. Mischbar mit allen Kühlwasserzusätzen und Frostschutzmitteln. Für Aluminiumkühler geeignet. Auch vorbeugend einsetzbar. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug mindestens 10 Min. fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:66).

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3330

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
5,35,14,94,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt150 ml
Gewicht (kg)0,205

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn