Beschreibung:

Schützt die Hände vor der Arbeit oder nach jedem Händewaschen vor hartnäckigen Verschmutzungen. Pastöses, atmungsaktives Produkt. Es verhindert, dass sich der Schmutz in den Poren der Haut festsetzt. Die sanften und pflegenden Inhaltsstoffe schützen die Haut. Dies wurde in zahlreichen dermatologischen Tests bewiesen. Bis zu 95% biologisch abbaubar und schmutzabweisend.

Einsatzgebiet:

Universell anwendbar zum Schutz vor Schmutz, Teer, Bitumen, Farben, aggressiven Reinigungsmitteln, Ölen, Fetten, Lösungsmitteln, Alkohol usw.

Anwendung:

Gleichmäßig auf den sauberen, trockenen Händen verteilen. Dabei die empfindlichen Fingerkuppen besonders einreiben. Je nach Häufigkeit des Händewaschens die Anwendung wiederholen, spätestens nach vier Stunden. 
Über die richtige Pflege gibt unser Hautschutzplan (Art.Nr. 6243) Auskunft.


 

Schützt die Hände vor Verschmutzungen.
Fettet nicht, zieht schnell ein und schützt vor Verschmutzungen durch Öl, Farben, Bremsabrieb, Fette usw. Pflegt die Hände, silikonfrei, atmungsaktiv, dermatologisch getestet. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände verteilen. Nach jedem Händewaschen die Anwendung wiederholen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3334

Staffelpreis in EUR pro STK:

48121620
15,715,515,214,714,2

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartDose Kunststoff
Gebindeinhalt650 ml
Gewicht (kg)0,596

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn