Beschreibung:

Zur einfachen, kostengünstigen und schnellen Reparatur an Auspuffanlagen entwickelt. Asbest- und lösungsmittelfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

Einsatzgebiet:

Zur Beseitigung und Abdichtung von kleinen Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Anwendung:

Die zu behandelnden Teile von Schmutz und Rost säubern. Motor kurz laufen lassen, bis die Auspuffanlage erwärmt ist. Reparaturstelle und Auspuffreparaturpaste befeuchten und in die beschädigten Stellen drücken. Angefeuchtete Paste glätten. Die Aushärtung erfolgt über Strahlungswärme der Auspuffanlage oder bei im Leerlauf betriebenen Motor.
Dichtet Löcher und Risse gasdicht ab.
Einfache, kostengünstige und schnelle Reparatur an Auspuffanlagen. Temperaturbeständig bis ca. 700° C.
Anwendung: Die beschädigte Stelle von Schmutz und Rost befreien. Reparaturstelle befeuchten und Paste mit dem Daumen oder einer Spachtel in die beschädigten Stellen drücken. Angefeuchtete Paste glätten. Die Aushärtung erfolgt über Strahlungswärme der Auspuffanlage oder im Leerlauf des Motors.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3340

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
5,95,85,75,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartTube Kunststoff
Gebindeinhalt200 g
Gewicht (kg)0,234

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn