Beschreibung:

Schwach fettende Hautlotion. Leicht zu verteilen und rasch einziehend. Die ideale Hautpflege nach der Arbeit. Enthält die wichtige Pflegesubstanz Provitamin B5 (D-Panthenol), welche die Neubildung der Hautzellen unterstützen kann und so zur Regeneration beiträgt. Regelmäßige Anwendung stärkt das Abwehrsystem gesunder Haut. Dadurch bleibt sie geschmeidig und optimal gepflegt. Silikonfrei und dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Geeignet für den gesamten Körper. Reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und verhindert zu starkes Austrocknen.

Anwendung:

Auf die gereinigte, trockene Haut auftragen und gut einreiben. Regelmäßige Anwendung ist Voraussetzung für die Gesunderhaltung der Haut.

Hinweis: Dosierung erfolgt mittels Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336) von LIQUI MOLY.


  • pflegt überbeanspruchte, rissige und spröde Haut
  • schützt vor umwelt- und arbeitsbedingten Einflüssen
  • pH-hautneutral
  • dermatologisch getestet
  • silikonfrei

Führt der Haut wichtige Wirk- und Pflegestoffe zu. Kann die Neubildung und Regeneration der Hautzellen unterstützen. Enthält Vitamin A, E, Provitamin B5 (Dexpanthenol), natürliche Öle, Kamillenwirkstoff und Keratin. Anwendung: Gereinigte Haut sorgfältig eincremen und einwirken lassen.

Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3341

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
75,974,673,370,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartSoftflasche
Gebindeinhalt2 l
Gewicht (kg)2,112

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn