Beschreibung:

Entwickelt zur einfachen, schnellen und gasdichten Montage von Rohrsteck- und Flanschverbindungen an Auspuffanlagen. Die Paste ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, dauerhaft hitzebeständig und erlaubt eine zerstörungsfreie Demontage.

Einsatzgebiet:

Zur gasdichten Montage der Auspuffanlagen, Endrohrblenden, Schraub-, Steckverbindungen und Flammringe.

Anwendung:

Die zu verbindenden Auspuffteile müssen rost-, fett- und staubfrei sein. Die Paste satt auftragen und die zu verbindenden Teile ineinander schieben, ggf. Paste mit Wasser geschmeidiger machen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.
Zum dauerhaften Verkleben und Dichten von Auspuffteilen. Hitzebeständig. Absolut abgasdicht. Einfache Anwendung.
Zur Selbstmontage von Auspuffanlagen, einfach und schnell. Montierte Rohre fressen nicht fest und lassen sich leicht demontieren.
Anwendung: Rost und Schmutz entfernen. Montage-Paste rundum auf die Rohrenden aus der Tube auftragen und Rohre zusammenschieben. Härtet durch Auspuffhitze.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3342

Staffelpreis in EUR pro STK:

61218
6,26,16

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartTube Kunststoff
Gebindeinhalt150 g
Gewicht (kg)0,167

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn