Beschreibung:

Motor-Lecksucher Ansaugbereich ist ein spezielles Gemisch zur schnellen und einfachen Lokalisierung von Undichtigkeiten im Ansaugbereich von Ottomotoren. Die Undichtigkeiten im Ansaugbereich können durch das Absacken der Motordrehzahl und über die Konzentrationsveränderung HC und CO im Abgas festgestellt und lokalisiert werden.

Einsatzgebiet:

Luftansaugbereich von Ottomotoren (Vergaser- und Einspritzmotoren).

Anwendung:

Teile des Luftansaugbereichs nur bei Leerlaufdrehzahl systematisch mit Motor-Lecksucher besprühen. An den undichten Stellen wird der Wirkstoff angesaugt und mit dem Kraftstoff-Luftgemisch zusammen verbrannt. Wenn die Motordrehzahl absackt, ist die undichte Stelle lokalisiert. Bei angeschlossenem Abgasmessgerät steigen, bei Fahrzeugen mit oder ohne Katalysator, durch das Absinken der Motordrehzahl die Schadstoffe HC und CO kurzzeitig stark an.

ghs_07ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3351

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    18,217,61716,4

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt200 ml
    Gewicht (kg)0,239

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn